Публікуйте свої продукти
PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set
PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set
    Jika

    PONTA STYLE Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set

    Single lever shower wall-mounted mixer, without shower set
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерH3312H7xxx4001
    • Сімейство продуктівPONTA STYLE
    • Група продуктівFaucets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-11-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011329
    • Назва за ETIMShower mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка