Публікуйте свої продукти
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Jika

    PONTA STYLE Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste

    Single lever bidet deck-mounted mixer, without pop-up waste
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерH3412H1xxx1101
    • Сімейство продуктівPONTA STYLE
    • Група продуктівFaucets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-11-04
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийBrassware
    • Матеріал допоміжнийChrome
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC010888
    • Назва за ETIMBidet mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Опис Uniclass 2015Bidet taps
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Заголовок OmniClassFaucets

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка