Публікуйте свої продукти
MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
Jika

MILA Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless

Wall-hung shower WC JIKAclean, Rimless
Специфікація
  • The wall-hung toilet with a built-in bidet nozzle JIKAclean MILA is the perfect combination of a modern toilet, a unique look and smart functionality. Maintenance is very intuitive and easy thanks to the Descaling function. The toilet offers a number of functions: Rimless flush system, deep flush, concealed mounting, antibacterial heated seat and cover with SLOWCLOSE with steinless steel handles, remote control with wall bracket, additional rotary button. Auto flush = automatic flushing function can only be used when purchasing the automatic flushing unit H8925240000001 in combination with the JIKA module H8956520000001.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерH821523
  • Сімейство продуктівMILA
  • Група продуктівShower toilet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-05-06
  • Номер видання1
  • Висота (мм)415
  • Ширина (мм)415
  • Глибина (мм)610
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вКитай
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
  • Код за ETIMEC010025
  • Назва за ETIMShower/toilet seat
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_89
  • Опис Uniclass 2015Toilets
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
  • Номер OmniClass23-31 19 15 13
  • Заголовок OmniClassWall Mounted Tankless Toilets

Доступність регіону

Європа Азія Африка