Публікуйте свої продукти
LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet
Jika

LYRA PLUS WC combi, rimless, horizontal outlet

WC combi, rimless, horizontal outlet
Специфікація
  • The Lyra Plus series remains synonymous to harmonic shapes and classic lines. The floorstanding WC combi with a ceramic cistern is the best way to play out the design of the popular series. Its advantage is the easy accessibility of the flushing mechanism. The WC combi with horizontal outlet offers with either bottom 1/2“ (batch 242) or side 3/4“ (batch 241) water inlet and washdown system. We provide an extended warranty of 10 years for JIKA ceramic products. Attention: A seat with a cover must be ordered separately for each WC combi.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерH825726
  • Сімейство продуктівLyra Plus
  • Група продуктівToilet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)400
  • Ширина (мм)360
  • Глибина (мм)635
Пов'язані
  • Матеріал основнийVitreous china
  • Розроблено вЧехія
  • Виготовлено вЧехія
  • Вага нетто (кг)29
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Туалет
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Номер OmniClass23-31 19 00
  • Заголовок OmniClassToilets

Доступність регіону

Європа Азія Африка
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
Схожі продукти