Публікуйте свої продукти
JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)
Johns Manville

JM No Mix Open Cell (NMOC) - Spray Polyurethane Foam (SPF)

JM No Mix Open Cell (NMOC) Spray Polyurethane Foam (SPF) is a two-component, low-density insulation system. It is specifically designed for insulating the interiors of commercial, residential, and industrial buildings, and does not require mixing. With its consistent yield, superior thermal insulation, and excellent air sealing properties, along with exceptional adhesion, JM NMOC is an ideal choice for creating high-performing, energy-efficient buildings.

RECOMMENDED USES: 

  • Walls 
  • Unvented Attics
  • 1-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Floors
  • Vented Attics
  • 2-Hour Fire-Resistance Wall Assembly
  • Ceilings
  • Crawl Spaces

PERFORMANCE ADVANTAGES:

  • Improves Energy Efficiency
  • Provides an Effective Air Barrier
  • Exceptional Adhesion

INSTALLER ADVANTAGES

  • 17,000 BFT/set
  • Excellent Adhesion
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjm-nmoc-spf
  • Сімейство продуктівBuilding Insulation
  • Група продуктівSpray Foam Insulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-07-15
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyurethane
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Foamed-In-Place Insulation
  • Номер OmniClass23-13 25 19
  • Заголовок OmniClassThermal Insulation