Публікуйте свої продукти
Microlite® FSK Duct Wrap
Johns Manville

Microlite® FSK Duct Wrap

  • Summary

Microlite® FSK Formaldehyde-free™ duct wrap offers superior thermal performance and condensation control in a lightweight, blanket-type insulation with an FSK facing. It is recommended for HVAC system exteriors or surfaces where design parameters prohibit the use of liner or board. Installing contractors prefer Microlite's binder for many reasons, including improved handling, easier cutting and less dust. Our manufacturing process ensures consistency during production, which results in reliable product quality.

R Value: 4.2 (1.5")
Permeance Rating (Facing): 0.02
Recycle Content: 24%
Greenguard: Gold

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmicrolite-fsk
  • Сімейство продуктівHVAC Insulation
  • Група продуктівInsulation
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-09-27
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Номер OmniClass23-27 63 00
  • Заголовок OmniClassMechanical Insulation and Linings

Доступність регіону

Північна Америка
Ангілья
Антигуа і Барбуда
Аруба
Багамські Острови
Барбадос
Беліз
Бермудські Острови
Британські Віргінські острови
Віргінські Острови (США)
Гаїті
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландія
Домініка
Домініканська Республіка
Кайманові Острови
Канада
Карибські Нідерланди
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиніка
Мексика
Монтсеррат
Нікарагуа
Острови Теркс і Кайкос
Панама
Пуерто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелемі
Сен-Мартен
Сен-Пʼєр і Мікелон
Сент-Вінсент і Гренадіни
Сент-Кітс і Невіс
Сент-Люсія
Сінт-Мартен
Сполучені Штати
Тринідад і Тобаго
Ямайка