Публікуйте свої продукти
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical
    Johnson Controls

    AHI & AVI Blower-Coil Units Horizontal and Vertical

    3.8 з 5 зірок3.8(6 відгуки)
    • Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – Variable-speed drive or “across-the-line motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Специфікація
    • -Flexible design – Chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating; 2- or 4-pipe -Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” pre-filters and 4” final filters available; cabinets can be insulated with foil-faced fiberglass -Power components – Variable frequency drive or magnetic motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjci-ahi-avi
    • Сімейство продуктівAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Група продуктівHorizontal and Vertical
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-10-25
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
    • Класифікація IFCHeat Exchanger
    • Назва UNSPSCAir conditioners
    • Код UNSPSC40101701
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Опис Uniclass 2015Fan coil units
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Номер OmniClass23-33 33 11
    • Заголовок OmniClassFan Coil Units
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Канада
    Сполучені Штати