Публікуйте свої продукти
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return
    Johnson Controls

    ACB Vertical, Reduced Footprint Blower Coil Units, Bottom Return

    • Flexible design – Reduced footprint, variety of fan-discharge configurations; chilled-water or direct-expansion coil for cooling, hot-water, steam, or electric coil for heating;
    • Excellent IAQ – Low-leak dampers; 2” filters; cabinets insulated with foil-faced fiberglass
    • Power components – “Across-the-line" motor starters; disconnect switches; main fusing; high-efficiency motors
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjci-bcu-acb
    • Сімейство продуктівAir Distribution - Terminal Units - Blower
    • Група продуктівVertical - Reduced Footprint
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-01-01
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
    • Класифікація IFCHeat Exchanger
    • Назва UNSPSCAir conditioners
    • Код UNSPSC40101701
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
    • Опис Uniclass 2015Fan coil units
    • Код CSI MasterFormat 201423 82 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
    • Номер OmniClass23-33 33 11
    • Заголовок OmniClassFan Coil Units
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment