Публікуйте свої продукти
FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top
Johnson Controls

FW Fan-Coil Units Floor Mounted, Vertical, Slope Top

Johnson Controls FW Series vertical floor mounted fan coil units are designed to maximize flexibility of selection and installation. The extensive variety of standard options available on FW Series fan coil units are where you find the versatility to fit any HVAC system designer’s needs. The units are also designed to exceed the stringent quality standards of the institutional market, while remaining cost competitive in the light commercial segment of the market. Johnson Controls vertical fan coil units set the new standards for quality, flexibility, and competitive pricing.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjci-fcu-fwi
  • Сімейство продуктівAir Distribution - Terminal Units - Fan Coil
  • Група продуктівVertical - Floor Mounted
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2012-10-25
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGalvanized steel
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Кондиціонер
  • Класифікація IFCHeat Exchanger
  • Назва UNSPSCAir conditioners
  • Код UNSPSC40101701
  • Код Uniclass 2015Pr_70_65_03_29
  • Опис Uniclass 2015Fan coil units
  • Код CSI MasterFormat 201423 82 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fan Coil Units
  • Номер OmniClass23-33 33 11
  • Заголовок OmniClassFan Coil Units
  • Код CSI UniFormat IID3090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати