Публікуйте свої продукти
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton
    Johnson Controls

    YORK® YCIV Air-Cooled Screw Chiller, 150 ton to 400 ton

    4.8 з 5 зірок4.8(6 відгуки)

    YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller150-400 TR (530-1,406 kW)

    The YORK® YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller delivers superior control, industry-leading efficiency and quiet operation.

    • Variable Speed Drive Power/Control Panel
    • Semi-hermetic YORK® twin screw compressors
    • Dedicated inverter for each compressor
    Специфікація
    • Industry-leading Efficiency

      At YORK®, we use the best in modern screw compressor design to bring you the YCIV Variable Speed Drive Screw Chiller. This air-cooled screw chiller gives you all the benefits of traditional air-cooled chillers without the compromise – enjoy high energy efficiency, plus a quiet operation that occupants will appreciate. Variable speed drive produces 15-25% annual energy savings, IPLV as high as 15.2 EER, and up to 0.25 kW/TR reduction in energy use when replacing existing chillers.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерjci-yciv
    • Сімейство продуктівChillers & Heat Pumps - Air Cooled
    • Група продуктівAir Cooled Chillers & Heat Pumps
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2012-10-25
    • Номер видання3
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Chillers
    • Класифікація IFCChiller
    • Назва UNSPSCAir circulators
    • Код UNSPSC40101602
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_13
    • Опис Uniclass 2015Chillers and cooling towers
    • Номер OmniClass23-33 21 13 21
    • Заголовок OmniClassScrew Chillers
    • Код CSI UniFormat IID3090
    • Заголовок CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Canada
    United States