Публікуйте свої продукти
Brass Shower Arm Length 150mm
JohnsonSuisse

Brass Shower Arm Length 150mm

Brass Shower Arm Length : 150mm
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWBFA300728CP
  • Сімейство продуктівShower Arm
  • Група продуктівShower
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-08-11
  • Номер видання1
  • Висота (мм)60.4
  • Ширина (мм)60.4
  • Глибина (мм)154.3
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вМалайзія
  • Виготовлено вМалайзія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Опис Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Заголовок OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Океанія Азія
Австралія
Малайзія