Публікуйте свої продукти
Swift Wall Soap Dispenser Glass
JohnsonSuisse

Swift Wall Soap Dispenser Glass

Wall-mounted gel dispenser - Can be installed with screws
Технічна специфікація
  • Унікальний номерGDC150105
  • Сімейство продуктівSwift
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-12-22
  • Номер видання1
  • Висота (мм)156
  • Ширина (мм)78
  • Глибина (мм)122
Пов'язані
  • Матеріал основнийMetal
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вSpain
  • Виготовлено вChina
  • Вага нетто (кг)0.54
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCHanging toiletry organizer or shelf
  • Код UNSPSC52171001
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Опис Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Заголовок OmniClassHand Soap Dispensers
  • Код CSI UniFormat IIE2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Доступність регіону

Океанія Азія