Публікуйте свої продукти
Ferla-N Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
JohnsonSuisse

Ferla-N Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit

Ferla-N Single lever wall-mounted shower mixer without shower kit
Технічна специфікація
  • Унікальний номерWBFA301327CP
  • Сімейство продуктівFerla-N
  • Група продуктівFaucet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-24
  • Номер видання1
  • Ширина (мм)215
  • Глибина (мм)126
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вMalaysia
  • Виготовлено вMalaysia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCValve
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Опис Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Океанія Азія