Публікуйте свої продукти
2x6 Architectural Covering
2x6 Architectural Covering
2x6 Architectural Covering
2x6 Architectural Covering
    Joto-Vent System

    2x6 Architectural Covering

    This product is designed to use with 2x6 Joto-Vent (model: JVS-26CV)

    The 2 x 6 Joto-Vent Architectural-covering is made by molding a galvanized steel conforming to ASTM A792 (JIS G3322). It functions as the cover for the 2 x 6 Joto-Vent and the seat for the exterior wall sheathing. The attached double-sided tape is used to fix the lower end of the exterior wall paper wrap.

    Специфікація
    • Product no. : JAC-2-10
      Applicable Joto-Vent : JVS-26CV (1-1/2" Thick)
      Color/pattern : Black / White
      Length : 10' (3030mm)
      Material : 28-ga Colored Galvalume Steel
      Package : 10 pieces/box

      Certification : ICC-ES ESR-4161

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2x6-architectural-covering
    • Сімейство продуктівContinuous Perimeter Foundation Vents
    • Група продуктівJoto-Vent System
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2024-02-23
    • Номер видання1
    • Ширина (у дюймах)120
    • Глибина (у дюймах)1.75
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вЯпонія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - External Walls
    • Код CSI MasterFormat 201408 95 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Vents

    Доступність регіону

    Північна Америка
    Сполучені Штати