Публікуйте свої продукти
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
20cm Module MODULESCA
    JOUPLAST

    20cm Module MODULESCA

    20 cm module in glass fibre reinforced polypropylene. This module can be used to create narrow MODULESCA® garden steps or widen existing MODULESCA® garden steps. The modular MODULESCA® system uses interlocking modules to create garden steps that can be straight or curving to follow the natural landscape. Once the structure is installed, it can be finished in wood, ceramic tiles or paving slabs. The result is that it takes as little as half a day and just 2 tools (screwdriver and spirit level) to build a set of garden steps. The system can accommodate gradients of up to 70%. UV and FROST resistant. Ultra-strong and rot-proof.

    Специфікація
      • Customisable using timber, ceramic tiles or paving slabs.
      • Quick and easy to install.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер20cm-module-modulesca
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-24
    • Номер видання1
    • Висота (мм)170
    • Ширина (мм)200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Belgium
    France
    Germany
    Spain
    Switzerland
    United Kingdom
    Бібліотека продуктів BIMobject

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit