Публікуйте свої продукти
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”
    JOUPLAST

    Decking Riser Pedestal (1 Lug) “Essential Range”

    Height adjustable for the construction of natural timber and composite decking for pedestrian use. By removing the need for arduous earthmoving and concrete, it makes the whole process of terrace and patio construction easier. The riser pedestal head has an integral tab to which the joist is screwed. The manual screw adjuster enables precise height adjustment.

    For projects involving the installation of hot tubs on rise pedestals please, contact your joist supplier.

    Heights : 

    • 8/20 mm
    • 20/30 mm
    • 20/40 mm
    • 40/60 mm
    • 50/80 mm
    • 80/140 mm
    • 140/230 mm
    Специфікація
      • Millimetre-accurate manual height adjustment using the screw adjuster: no other tools are required.
      • UV and frost resistant.
      • Quick and easy to install.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdecking-riser-pedestal-1-lug-essential-range
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-26
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Іспанія
    Німеччина
    Франція
    Швейцарія