Публікуйте свої продукти
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Edge Finishing Piece for EASIO Decking Riser Pedestal

    This patented system is inserted beneath the head of the riser pedestal to facilitate the edge cladding of natural timber or composite decking built on EASIO® riser pedestals.

    This component also cancels the riser pedestal self-levelling function to to lock the terrace edge joists in place.

    Специфікація
      • Movable: can be positioned separately from the head of the riser pedestal.
      • Once in place, the decking edge riser pedestal remains adjustable.
      • Patented system.
      • Quick and easy to fit.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерedge-finishing-piece-for-easio-decking-riser-pedestal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-26
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Іспанія
    Німеччина
    Франція
    Швейцарія