Публікуйте свої продукти
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal
    JOUPLAST

    Essentiel Adjustable and Self-Levelling Paving Riser Pedestal

    Height-adjustable riser pedestal designed for tiled, ceramic or slab terraces intended for pedestrian use. Self-levelling riser pedestals can be used on uneven or irregular ground to compensate for – or create – gradients of up to 5%, regardless of ground characteristics. Located beneath tile corners at each intersection, it allows air to circulate freely, prevents rising damp and leaves space for cable and pipe runs. Manual height adjustment.

    Heights :

    • 29/39 mm
    • 55/75 mm
    • 65/95 mm
    • 95/155 mm
    • 155/245 mm
    Специфікація
      • Adapts to irregularities in the project location.
      • Pivoting head.
      • Compensates for, or can be used to create, gradients of up to 5% on all types of ground.
      • Quick and easy to install.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерessentiel-adjustable-and-self-levelling-paving-riser-pedestal
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-24
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolypropylene
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Іспанія
    Німеччина
    Франція
    Швейцарія