Публікуйте свої продукти
ESSENTIEL PAVED TERRACE RISER PEDESTAL (ADJUSTABLE 40-60 mm)
JOUPLAST

ESSENTIEL PAVED TERRACE RISER PEDESTAL (ADJUSTABLE 40-60 mm)

Height-adjustable between 40 and 60 mm for natural timber and composite decking for pedestrian use.
The riser pedestal head has an integral tab to which the joist is screwed.
The manual screw adjuster enables precise height adjustment.

Специфікація
  • Colour : Black with blue adjuster

    Material : Recycled polypropylene

    Spacer thickness (mm) : 3

    Flange diameter (mm) : 208

    Riser pedestal head diameter (mm) : 120

    Weight (kg) : 0,231

    No. of items per Box / Bag (number of items / box or bag) : 60

    Reference : IH040060DS10000

    Quick and easy to install
    Precise height adjustment using the rotating nut: no additional tools required.
    3 mm divisible spacers (quantity 4) to make the installation easier.
    Conforms to French regulation DTU 43.1.
    Resistance : UV and gel
    Strong resistance to crushing (higher than 1T)

Технічна специфікація
  • Унікальний номерpaved-terrace-riser-pedestal-40-60-mm
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRecycled Polyethylene
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
  • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
  • Номер OmniClass23-15 17 11
  • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

Доступність регіону

Європа
Belgium
France
Germany
Spain
Switzerland
United Kingdom
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit