Публікуйте свої продукти
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
Tile Edging Piece for Profildeck
    JOUPLAST

    Tile Edging Piece for Profildeck

    The paving edge end stop prevents paving laid on PROFILDECK® joists from moving horizontally. It also ensures that all terrace paving remains locked in place.

    Специфікація
      • Virtually invisible to avoid compromising the visual appeal of the installation.
      • Prevents any movement of paving over time.
      • Recommended for terraces with high footfall (e.g. those of public buildings).
      • Quick and easy to fit.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерtile-edging-piece-for-profildeck
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-06-30
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGalvanized steel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Flooring Systems
    • Код Uniclass 2015Ss_30_42_32_30
    • Опис Uniclass 2015External floor tiling systems
    • Номер OmniClass23-15 17 11
    • Заголовок OmniClassFlooring Specialties and Accessories

    Доступність регіону

    Європа
    Бельгія
    Велика Британія
    Іспанія
    Німеччина
    Франція
    Швейцарія