Публікуйте свої продукти
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
Sockets with USB
    JUNG

    Sockets with USB

    3.9 з 5 зірок3.9(15 відгуки)

    SCHUKO® sockets with USB ports

    The new JUNG SCHUKO® sockets with USB ports recharge every battery quickly. The new socket inserts are "Made in Germany" and certified by VDE.

    New energy without having to occupy the socket with an additional charger. The SCHUKO® sockets with integrated USB ports enable space-saving electrical installation and provide various options for charging different devices. Of course, the new SCHUKO® sockets with USB also have the proven integrated enhanced contact protection. JUNG provides two versions of the new SCHUKO® socket. One is impressive due to its particularly high charging capacity: JUNG Quick Charge® recharges mobile devices with up to 18 watts. An iPhone 11, for example, is 100 percent charged in just 105 minutes.

    Зв’яжіться з JUNG

    Специфікація
    • 2-pole + male earth pin, 16 A / 250 V ~
      with enhanced contact protection / shutter (Safety Plus)
      with 1 USB port type A and 1 USB port type C
      screwless terminals for wires up to 2.5 mm2

      Installation in flush box according to EN 60670-1
      depth of flush box (inner dimension): min. 57 mm

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsockets-with-usb
    • Сімейство продуктівSwitches and Sockets
    • Група продуктівBuilding Automatisation
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2020-08-20
    • Номер видання2
    • Глибина (мм)11
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Outlets & Sockets
    • Класифікація IFCElectrical Element
    • Код за ETIMEC002949
    • Назва за ETIMUSB power supply
    • Назва UNSPSCElectrical terminals
    • Код UNSPSC39121432
    • Код Uniclass 2015Pr_75_51_17_50
    • Опис Uniclass 2015Manual control switches
    • Код CSI MasterFormat 201440 78 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Switches and Push Buttons
    • Номер OmniClass23-35 31 31
    • Заголовок OmniClassSwitchgear
    • Код CSI UniFormat IID50
    • Заголовок CSI UniFormat IIELECTRICAL
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
    4.5 з 5 зірок 4.5 (15)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (12)