Публікуйте свої продукти
Sliding window 2 rails 2 leaves with sublight
Sliding window 2 rails 2 leaves with sublight
Sliding window 2 rails 2 leaves with sublight
    K.LINE

    Sliding window 2 rails 2 leaves with sublight

    4.9 з 5 зірок4.9(14 відгуки)
    2-leaf sliding window
    • 2 tracks
    • Leftwards or rightwards opening direction
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Insulated glazing with argon filling
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Glazing thickness of 28 or 32 mm
      • Ventilation grids
      • Outside and inside handles
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklbc2r-2vt-al
    • Сімейство продуктівCoulissants
    • Група продуктівKL-BC2R
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-06-17
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Sliding Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція

    Схожі продукти

    4.4 з 5 зірок 4.4 (11)
    4.0 з 5 зірок 4.0 (5)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (13)