Публікуйте свої продукти
Fixed Window with 2 Vertical zones
Fixed Window with 2 Vertical zones
    K.LINE

    Fixed Window with 2 Vertical zones

    4.6 з 5 зірок4.6(5 відгуки)
    Fixed window
    • Complete thermal break (frame, opening and threshold)
    • Clipped window sill after frame mounting
    • Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple).
    • Insulated glazing with argon filling
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      • Ventilation grids
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklfp-fixe-2zv
    • Сімейство продуктівFrappe
    • Група продуктівKL-FP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція

    Схожі продукти