Публікуйте свої продукти
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
Door window Opening inside leaf with lock - Showcase
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock - Showcase

    4.1 з 5 зірок4.1(9 відгуки)
    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерKLFP-FS
    • Сімейство продуктівFrappe
    • Група продуктівKL-FP
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2017-10-18
    • Номер видання3
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вFrance
    • Виготовлено вFrance
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows