Публікуйте свої продукти
Door window Opening inside leaf with lock
Door window Opening inside leaf with lock
Door window Opening inside leaf with lock
    K.LINE

    Door window Opening inside leaf with lock

    4.3 з 5 зірок4.3(6 відгуки)
    Side-hung door-window with lock Inwards opening 1 or 2 leafs Complete thermal break (frame, opening and threshold) Clipped window sill after frame mounting Glazing thickness of 24, 30, 42 or 48 mm (double or triple) Insulated glazing with argon filling
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored. Ventilation grids Brass inside handle Wheelchair accessible
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklfp-fs-std
    • Сімейство продуктівFrappe
    • Група продуктівKL-FP
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-05-29
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Single Hung Windows
    • Класифікація IFCWindow
    • Назва UNSPSCWindows
    • Код UNSPSC301716
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Опис Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Заголовок OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція

    Схожі продукти