Публікуйте свої продукти
Entrance door Collection Surface SAHARA
Entrance door Collection Surface SAHARA
    K.LINE

    Entrance door Collection Surface SAHARA

    KLINE entrance door with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Peripheral waterproof seal
    20mm threshold for accessibility standards compliance
    Monobloc 85mm thick sash
    - Outer 2mml thick aluminium sheets
    - 81mm thick high density insulated core

    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
      Several accessories : doorknobs, pull handles, hinge covers.
      Automatic or motorized locks for smart opening.

      Possible installation styles
      NEW construction
      - Doublage from 80 to 200mm
      RENOVATION construction
      - Block frame or face mounted

      Possible supports
      - Cellular brick
      - Existing window frame
      - Wood frame
      - Exterior insulation

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklpl1-sah
    • Сімейство продуктівPorte d'entrée monobloc
    • Група продуктівKL-PM et PL
    • Дата публікації2021-05-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003534
    • Назва за ETIMExterior door (complete with frame)
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Заголовок OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (94)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (22)