Публікуйте свої продукти
Entrance door Collection Contemporaine SILLON
Entrance door Collection Contemporaine SILLON
    K.LINE

    Entrance door Collection Contemporaine SILLON

    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklpm2-sil
    • Сімейство продуктівPorte d'entrée monobloc
    • Група продуктівKL-PM et PL
    • Дата публікації2021-05-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003534
    • Назва за ETIMExterior door (complete with frame)
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Заголовок OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція