Публікуйте свої продукти
Entrance door Collection Luminescence - Double Unequal
Entrance door Collection Luminescence - Double Unequal
Entrance door Collection Luminescence - Double Unequal
Entrance door Collection Luminescence - Double Unequal
    K.LINE

    Entrance door Collection Luminescence - Double Unequal

    4.4 з 5 зірок4.4(8 відгуки)
    Entrance door kline with complete thermal break (frame, opening and threshold)
    Специфікація
    • Bicolor (white inside / outside color) or single-colored.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерklpv-2vtt
    • Сімейство продуктівPorte d'entrée luminescence
    • Група продуктівKL-PV
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-05-11
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor
    • Код за ETIMEC003534
    • Назва за ETIMExterior door (complete with frame)
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Опис Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Заголовок OmniClassAluminum Doors
    • Код CSI UniFormat IIB2030
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

    Доступність регіону

    Європа
    Іспанія
    Португалія
    Франція

    Схожі продукти

    4.2 з 5 зірок 4.2 (31)
    4.5 з 5 зірок 4.5 (94)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (37)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (22)