Публікуйте свої продукти
Kåbe Original
Kåbe-Mattan AB

Kåbe Original

Kåbe Original Mat is a combination of a scraper grate and a drying mat designed for both indoor and outdoor use. The wave-shaped rubber curves bend slightly under the pressure of a foot when walking across the mat and spring back forcefully as the pressure is released, effectively sweeping away gravel, sand, dirt, and moisture from shoes simply by walking over it.

The mat is supplied as standard in natural aluminum but is also available in black or gold anodized aluminum.

No wiping motion with the foot is required. The dirt removed from the sole falls down between the wave-shaped rubber curves and is concealed. In this way, the Kåbe Original Mat maintains a consistent cleaning effect without appearing dirty for a long time.

Специфікація
  • www.sundahus.se

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkab_org
  • Сімейство продуктівEntrance mats
  • Група продуктівKabe Mat Original
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-12-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Other Flooring
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCFlooring
  • Код UNSPSC301617

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти