Публікуйте свої продукти
Ash Black Copper
Kährs

Ash Black Copper

This striking, black-stained single-strip ash floor from the Shine Collection features copper metallic highlights in the pores for a dramatic effect. Four-sided micro-bevelling at the edges ensures a classic, full plank look and feel. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The high-gloss lacquer finish adds lustre, giving the floor a polished appearance while protecting the wood from daily wear.
Специфікація
  • Kährs 15 mm High gloss lacquer Microbevelled 4-sided 151N8AAKC8KW240
Технічна специфікація
  • Унікальний номерashblackcopper586690
  • Сімейство продуктівKährs Supreme
  • Група продуктівShine Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-03-28
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)2420
  • Глибина (мм)187
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)