Публікуйте свої продукти
Hard Maple Spring
Kährs

Hard Maple Spring

The buttery blonde hues found in this 2-strip hard maple floor from the Lodge Collection create a calm and even expression. The silk lacquer finish gives the floor a polished appearance bringing out the natural character of the timber. The even finish protects the wood from daily wear, without adding artificial shine.
Специфікація
  • Kährs 7 mm Satin Lacquer 372016AP50KW 0
Технічна специфікація
  • Унікальний номерhardmaplespring584975
  • Сімейство продуктівKährs Linnea
  • Група продуктівLodge Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)7
  • Ширина (мм)1225
  • Глибина (мм)193
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)