Публікуйте свої продукти
Oak Backa
Kährs

Oak Backa

The deep amber hue of this 3-strip oak floor from the Götaland Collection is subtly enhanced by charcoal knots and cracks, creating a classic yet luxurious expression. Occasional saw marks accentuate the floor’s natural appearance. Each board is meticulously hand-scraped and carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the texture of the timber. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Oil Bevelled 4-sided Handscraped Brushed Saw Marks 153N66EK02KW240
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakbacka595958
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівGötaland Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)2419
  • Глибина (мм)196
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)