Публікуйте свої продукти
Oak Chevron Light brown Frame board
Kährs

Oak Chevron Light brown Frame board

The lightly smoked finish this on this ready-to-install, patterned oak board from the Chevron Collection enriches its warm toffee hue and brings a modern expression to its traditional look. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. Partial handcrafting gives each board its unique appearance, while micro-bevelling enhances the iconic geometric design.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Oil Brushed Microbevelled 4-sided Light Smoked 151XADEKWJKW190
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakchevronlightbrown595745
  • Сімейство продуктівKährs ID
  • Група продуктівChevron Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)1900
  • Глибина (мм)148
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring

Доступність регіону

Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
Австрія
Азербайджан
Ангілья
Алжир
Аргентина
Австралія
Аландські Острови
Афганістан
Антигуа і Барбуда
Ангола
Болівія
Американське Самоа
Албанія
Бангладеш
Аруба
Бенін
Бразилія
Вануату
Андорра
Бахрейн
Багамські Острови
Ботсвана
Венесуела
Віддалені острови США
Бельгія
Британська територія в Індійському океані
Барбадос
Буркіна-Фасо
Гаяна
Гуам
Білорусь
Бруней
Беліз
Бурунді
Еквадор
Кірибаті
Болгарія
Бутан
Бермудські Острови
Габон
Колумбія
Маршаллові Острови
Боснія і Герцеговина
Вʼєтнам
Британські Віргінські острови
Гамбія
Парагвай
Мікронезія
Ватикан
Вірменія
Віргінські Острови (США)
Гана
Перу
Науру
Велика Британія
Гонконг
Гаїті
Гвінея
Суринам
Ніуе
Гернсі
Грузія
Гваделупа
Гвінея-Бісау
Уругвай
Нова Зеландія
Гібралтар
Ємен
Гватемала
Джибуті
Фолклендські Острови
Нова Каледонія
Греція
Ізраїль
Гондурас
Екваторіальна Гвінея
Французька Гвіана
Острів Норфолк
Данія
Індія
Гренада
Еритрея
Чилі
Острови Кука
Джерсі
Індонезія
Гренландія
Есватіні
Острови Піткерн
Естонія
Ірак
Домініка
Ефіопія
Палау
Ірландія
Іран
Домініканська Республіка
Єгипет
Папуа-Нова Гвінея
Ісландія
Йорданія
Кайманові Острови
Замбія
Самоа
Іспанія
Казахстан
Канада
Західна Сахара
Соломонові Острови
Італія
Камбоджа
Карибські Нідерланди
Зімбабве
Тимор-Лешті
Кіпр
Катар
Коста-Рика
Кабо-Верде
Токелау
Латвія
Киргизстан
Куба
Камерун
Тонга
Литва
Китай
Кюрасао
Кенія
Тувалу
Ліхтенштейн
Кокосові (Кілінг) Острови
Мартиніка
Комори
Уолліс і Футуна
Люксембург
Кувейт
Мексика
Конго – Браззавіль
Фіджі
Мальта
Лаос
Монтсеррат
Конго – Кіншаса
Французька Полінезія
Молдова
Ліван
Нікарагуа
Кот-дʼІвуар
Монако
Мʼянма (Бірма)
Острови Теркс і Кайкос
Лесото
Нідерланди
Макао
Панама
Ліберія
Німеччина
Малайзія
Пуерто-Рико
Лівія
Норвегія
Мальдіви
Сальвадор
Маврикій
Острів Мен
Монголія
Сен-Бартелемі
Мавританія
Північна Македонія
Непал
Сен-Мартен
Мадагаскар
Польща
Обʼєднані Арабські Емірати
Сен-Пʼєр і Мікелон
Майотта
Португалія
Оман
Сент-Вінсент і Гренадіни
Малаві
Росія
Острів Різдва
Сент-Кітс і Невіс
Малі
Румунія
Пакистан
Сент-Люсія
Марокко
Сан-Марино
Палестина
Сінт-Мартен
Мозамбік
Сербія
Південна Корея
Сполучені Штати
Намібія
Словаччина
Саудівська Аравія
Тринідад і Тобаго
Нігер
Словенія
Сінгапур
Ямайка
Нігерія
Угорщина
Таджикистан
Острів Святої Єлени
Україна
Таїланд
Південний Судан
Фарерські Острови
Тайвань
Південно-Африканська Республіка
Фінляндія
Туреччина
Реюньйон
Франція
Туркменістан
Руанда
Хорватія
Узбекистан
Сан-Томе і Принсіпі
Чехія
Філіппіни
Сейшельські Острови
Чорногорія
Шрі-Ланка
Сенегал
Швейцарія
Японія
Сомалі
Швеція
Судан
Шпіцберген та Ян-Маєн
Сьєрра-Леоне
Танзанія
Того
Туніс
Уганда
Центральноафриканська Республіка
Чад

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)