Публікуйте свої продукти
Oak Hue
Kährs

Oak Hue

This single-strip oak floor from the Canvas Collection features subtle hues that range from soft grey to pale brown and lightly scattered knots. Each board is carefully brushed to bring out the character of the grain and highlight the natural texture of the wood. The matt lacquer finish eliminates glare while protecting the wood from daily wear. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Специфікація
  • Kährs 13 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided Brushed 13103AEK1MKW180
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoakhue595240
  • Сімейство продуктівKährs Avanti
  • Група продуктівCanvas Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)13
  • Ширина (мм)1860
  • Глибина (мм)127
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)