Публікуйте свої продукти
Oak Nice Satin Lacquer
Kährs

Oak Nice Satin Lacquer

Oak Nice is a 3-strip floor with moderate colour variations and may contain minor knots.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Satin Lacquer 153N19EK50KW 0
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoaknice585097
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівEuropean Naturals Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глибина (мм)200
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.3 з 5 зірок 4.3 (24)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
4.0 з 5 зірок 4.0 (22)