Публікуйте свої продукти
Oak Siena Matt Lacquer Brushed
Kährs

Oak Siena Matt Lacquer Brushed

The colour variation in this 3-strip oak floor from the European Naturals Collection ranges from brown butter highlights to burnt caramel lowlights for a classic and cheerful expression.
Специфікація
  • Kährs 15 mm Matt Lacquer Brushed 153N3BEK09KW 0
Технічна специфікація
  • Унікальний номерoaksiena585133
  • Сімейство продуктівKährs Original
  • Група продуктівEuropean Naturals Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)15
  • Ширина (мм)2423
  • Глибина (мм)200
Пов'язані
  • Матеріал основнийOak
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)