Публікуйте свої продукти
Walnut Statue
Kährs

Walnut Statue

The burnt amber and earthy hues found in this single-strip walnut floor from the Habitat Collection enhance the natural grain found in the timber. The long planks add depth to its clean expression. Four-sided bevelling at the edges ensures a classic full plank look and feel.
Специфікація
  • Kährs 7 mm Matt Lacquer Microbevelled 4-sided 37101FVA09KW180
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwalnutstatue586409
  • Сімейство продуктівKährs Linnea
  • Група продуктівHabitat Collection
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-05-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)7
  • Ширина (мм)1810
  • Глибина (мм)150
Пов'язані
  • Матеріал основнийWalnut
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCFloor
  • Код Uniclass 2015Ss_30_20_90
  • Опис Uniclass 2015Wood and composite unit flooring systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11
  • Заголовок OmniClassWood Flooring
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
3.1 з 5 зірок 3.1 (8)
5.0 з 5 зірок 5.0 (8)
4.3 з 5 зірок 4.3 (24)
4.6 з 5 зірок 4.6 (5)
4.0 з 5 зірок 4.0 (22)