Публікуйте свої продукти
ARCADIA OUTDOOR GRILL SURROUNDS & BACK PANELS
ARCADIA OUTDOOR GRILL SURROUNDS & BACK PANELS
ARCADIA OUTDOOR GRILL SURROUNDS & BACK PANELS
ARCADIA OUTDOOR GRILL SURROUNDS & BACK PANELS
    Kalamazoo Outdoor Gourmet

    ARCADIA OUTDOOR GRILL SURROUNDS & BACK PANELS

    Arcadia Grill Surrounds create an insulating barrier while bringing the back side of a Kalamazoo grill installation flush with the backs of our Arcadia Series cabinets. Grill surrounds can protect wood cabinetry, including Arcadia ipe wood cabinetry, from the heat of a Hybrid Fire Grill. 

    Arcadia Series grill back filler panels create a flush installation between a Kalamazoo grill and our 30-inch-deep cabinetry system. Grill back panels are available for each size in the Kalamazoo built-in grill range.

      Технічна специфікація
      • Унікальний номерarcadia-grill-surround
      • Сімейство продуктівOutdoor Kitchen Cabinets
      • Група продуктівArcadia Series Cabinetry
      • Дата публікації2021-07-27
      • Номер видання1
      Посилання
      Пов'язані
      • Матеріал основнийStainless steel
      • Розроблено вСполучені Штати
      • Виготовлено вСполучені Штати
      Класифікація
      • Категорія BIMobjectКухня - Appliances