Публікуйте свої продукти
MIENA Ø380
MIENA Ø380
MIENA Ø380
MIENA Ø380
MIENA Ø380
MIENA Ø380
    KALDEWEI

    MIENA Ø380

    Model No. 3181: The round bowls of the MIENA line appear filigree, almost fragile. The contours run in a single gentle and harmonious curve towards the waste outlet. The resulting reduced footprint gives the bowls an even more weightless look. One almost has the sense that they are floating on the given undercounter.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер3181
    • Сімейство продуктівWashbasins
    • Група продуктівWashbasins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-01-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)380
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Матеріал допоміжнийEnamel
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вНімеччина
    • Вага нетто (кг)5.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815