Публікуйте свої продукти
SANIFORM PLUS  Whirl with AQUAMASSAGE BODY 
1700 x 700 x 410
KALDEWEI

SANIFORM PLUS Whirl with AQUAMASSAGE BODY 1700 x 700 x 410

New energy with the power of water: The KALDEWEI BODY wellness system pampers you with an intensive massage using powerful water jets. Whether after working hard or a demanding work-out – the massage relieves tension, loosens the connective tissue and promotes blood circulation in the body. The water jets are enriched with air and work deep into the skin. This ensures an intense feeling of well-being. For individual enjoyment, the side jets can be aimed directly at different parts of the body.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер363-1Body
  • Сімейство продуктівSpa
  • Група продуктівWhirls
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-05-19
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийEnamel
  • Розроблено вGermany
  • Виготовлено вGermany
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Назва UNSPSCBathtubs
  • Код UNSPSC30181501