Публікуйте свої продукти
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1
    KALDEWEI

    DUSCHPLAN 800x900 Mod. 544-1

    The simplest things in life are often the most refreshing. Like the DUSCHPLAN with a modern, timeless design and a depth of only 6.5 cm. This classic among shower trays can be easily installed in any bathroom. The DUSCHPLAN is available in a rectangular or square version.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер544-1
    • Сімейство продуктівShowers
    • Група продуктівShowers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2026-04-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)65
    • Ширина (мм)900
    • Глибина (мм)800
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вGermany
    • Виготовлено вGermany
    • Вага нетто (кг)20.3
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Ванна та спа
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815