Публікуйте свої продукти
KaleSeramik Pro Built-In Thermostatic Bath Mixer
KALE

KaleSeramik Pro Built-In Thermostatic Bath Mixer

Технічна специфікація
  • Унікальний номерkaleseramik-pro-built-in-thermostatic-bath-mixer
  • Сімейство продуктівTechnology
  • Група продуктівTechnology
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-05-17
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Розроблено вТуреччина
  • Виготовлено вТуреччина
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC010862
  • Назва за ETIMBath mixing tap
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Опис Uniclass 2015Bath taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Заголовок OmniClassFaucets