Публікуйте свої продукти
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins
    KALE

    KaleSeramik Uniq K1 With Single and Double Washbasins

    Dimension options: 120 - 140 - 160 cm (Also two different types of washbasin options are included in this series: Single and Double)

    Furniture constitutes the identity of your bathroom removing all the tiredness of a busy day. With the Uniq series, we create an innovative touch for spaces and carry the ceramic to the bathroom furniture. We reflect the elegance in your dreams to your bathroom with its genuine and modular structure, and design the spaces appealing to your pleasures.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkaleseramik-uniq-k1-with-single-washbasin
    • Сімейство продуктівUniq
    • Група продуктівUniq K1-2-3
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-04-12
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMDF
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Compound Units
    • Класифікація IFCSanitary Terminal
    • Код за ETIMEC011381
    • Назва за ETIMBathroom furniture set
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_05
    • Опис Uniclass 2015Bathroom furniture
    • Код CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings