Публікуйте свої продукти
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    ORNAMENT KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Adding a unique atmosphere to spaces with its classic, geo and multi options, the Ornament series is also preferred in commercial venues such as restaurants and cafés, as well as residences.

    Специфікація

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерornament-kaleseramik-tile-collection
    • Сімейство продуктівOrnament
    • Група продуктівOrnament
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-08-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)330
    • Ширина (мм)330
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Матеріал допоміжнийCeramics
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG019510
    • Назва за ETIMTiles
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_13
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tile borders
    • Код CSI MasterFormat 201407 44 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic-Tile-Faced Panels
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES