Публікуйте свої продукти
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION
    KALE

    PERA KALESERAMIK TILE COLLECTION

    Inspired by classical and traditional Turkish tiles and patterns, the Pera Collection features Çanakkale Seramik’s 20x20 cm matte, glazed porcelain tiles and decors. Available in Brown-Blue, Beige-Grey and White-Black, Pera tiles can be used both for wall and floor applications. Boasting a rich variety of patterns, different patterns can be mixed and matched to create spic-and-span interiors with an artistic touch.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерpera-kaleseramik-tile-collection
    • Сімейство продуктівPera
    • Група продуктівPera
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2023-01-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)200
    • Ширина (мм)200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCeramics
    • Розроблено вТуреччина
    • Виготовлено вТуреччина
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Tiles
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код за ETIMEG019510
    • Назва за ETIMTiles
    • Назва UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Код UNSPSC30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Опис Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Заголовок OmniClassCeramic Tile Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC30
    • Заголовок CSI UniFormat IIINTERIOR FINISHES