Публікуйте свої продукти
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
Skylights - Pyramid
    Kalwall

    Skylights - Pyramid

    Skylights don’t need to be flat! Pyramids have been an architectural marvel for thousands of years, and now you can introduce them into your project with a pyramid skylight. Get all the benefits of Kalwall’s powerful translucent daylighting in a unique design. Our pyramid skylights have been used to top off buildings or on ground level to diffuse light into underground facilities. The man-safe nature of our panels means they are safe in publicly accessed spaces, such as parks and playgrounds. Standard pitches of 27°, 33° or 45° are available for quick installation. Removable pyramid skylights are available through our strategic partner, Structures Unlimited, Inc, providing daylight and easy access to equipment. Bring loftiness to your design with Kalwall pyramids.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерskylights-pyramid
    • Сімейство продуктівSkylights
    • Група продуктівPyramid
    • Дата публікації2024-04-25
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibreglass reinforced polymer composite
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectВікно - Skylights
    • Класифікація IFCWindow
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_72_77
    • Опис Uniclass 2015Skylights
    • Код CSI MasterFormat 201408 63 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pyramidal Metal-Framed Skylights
    • Номер OmniClass23-17 17 15 13
    • Заголовок OmniClassPyramidal Metal Framed Skylights