Публікуйте свої продукти
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs
    Kalwall

    Skyroofs® - Custom 2-3/4" Supported Skyroofs

    When energy-efficient, diffuse daylighting at monumental scale is in order, our custom skyroof systems can do the job. Featuring translucent composite panels over sub-structure by others, the sky is truly the limit when it comes to designing your custom roof application. Flat, curved or combination options are available. If you provide a roof opening, we will engineer the solution to fit it. Installation is fast and easy, coupled with large-sized panels to further speed up the process. As with all Kalwall panels, our skyroofs are man-safe and OSHA fall-through compliant. For maximum thermal performance, panels can be configured with u-values available up to .05 using our Lumira™ aerogel panel, the most highly insulated light-transmitting product on the market.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерskyroofs-custom-supported
    • Сімейство продуктівSkyroofs
    • Група продуктівCustom
    • Дата публікації2024-06-18
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibreglass reinforced polymer composite
    • Матеріал допоміжнийAluminium
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Дах
    • Класифікація IFCRoof
    • Код Uniclass 2015Ss_30_10_30_20
    • Опис Uniclass 2015Glazed unit roof framing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 71 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Specialties
    • Номер OmniClass23-13 33 27 19
    • Заголовок OmniClassGlazed Roof Structures