Публікуйте свої продукти
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
MINI BORD DLP-50-W ceiling light
    Kanlux

    MINI BORD DLP-50-W ceiling light

    The Mini version of the BORD fixtures. A perfect alternative for people who want to use surface-mounted fixtures in a suspended ceiling, because the manner of installation is the same as for recessed-eyelet fixtures. An additional advantage is the angular adjustment of the MINI BORD fixtures within the range of 30°.
    Специфікація
    • Ring for spotlight fittings
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер28782
    • Сімейство продуктівMINI BORD
    • Група продуктівLighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-11-09
    • Номер видання1
    • Висота (мм)50
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вКитай
    • Вага нетто (кг)0.2
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі