Публікуйте свої продукти
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire
    Kanlux

    OS 40W-840-MPRM-B-N3 luminaire

    Kanlux OFIS S LED is a series of modern luminaires intended primarily for office spaces. The simple, extremely flat casing makes the luminaire very elegant so it blends perfectly into the ceiling plane.
    The possibility of selecting the casing colour, the diffuser and the colour temperature makes it eminently versatile, and the unique design accelerates assembly to the maximum.
    5 years Warranty under the terms of the warranty statement, available on Kanlux website: www.kanlux.com

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер32825
    • Сімейство продуктівOFIS S
    • Група продуктівLighting
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2022-06-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)35
    • Ширина (мм)300
    • Глибина (мм)1200
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийPlastic
    • Розроблено вPoland
    • Виготовлено вPoland
    • Вага нетто (кг)4.19
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectОсвітлення - Монтується на стелі