Публікуйте свої продукти
Inclusive Katrin Soap 1000 ml Dispenser - White
Inclusive Katrin Soap 1000 ml Dispenser - White
    Katrin

    Inclusive Katrin Soap 1000 ml Dispenser - White

    • Same dispenser can be used for Liquid Wash, Foam Wash, Liquid Wash Sanitizer, Toilet Seat Sanitizer, Shower Gel. • The lock can be used with or without a key. • Easy to refill with new soap cartridge system. • The full-face push cover makes using the dispenser effortless for all people. • Braille instructions for visually impaired people. • Main raw materials of major plastic parts and lock: ABS (Acrylonitrile.butadiene styrene), PC (polycarbonate), POM (polyoxymethylene). • Katrin Inclusive dispensers are resistant to high temperatures. • Comply with UL94 Fire Safety and Fire Protection regulations (EU).
    Технічна специфікація
    • Унікальний номер77373
    • Сімейство продуктівWASHROOM DISPENSER
    • Група продуктівSOAP DISPENSER
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-11-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)290
    • Ширина (мм)100
    • Глибина (мм)125
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPlastic
    • Матеріал допоміжнийPolycarbonate
    • Розроблено вНімеччина
    • Виготовлено вРумунія
    • Вага нетто (кг)0.447
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Dispensers
    • Класифікація IFCFurnishing Element

    Доступність регіону

    Європа
    Австрія
    Аландські Острови
    Андорра
    Бельгія
    Білорусь
    Болгарія
    Ватикан
    Велика Британія
    Гернсі
    Данія
    Джерсі
    Естонія
    Ірландія
    Ісландія
    Латвія
    Литва
    Ліхтенштейн
    Люксембург
    Молдова
    Монако
    Нідерланди
    Німеччина
    Норвегія
    Острів Мен
    Польща
    Росія
    Румунія
    Словаччина
    Угорщина
    Україна
    Фарерські Острови
    Фінляндія
    Франція
    Чехія
    Швейцарія
    Швеція